Danfoss logo
 SL140_Left

Loddet plate varmeveksler, SL140TM-1

079U6036
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
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_34_S1_4B2,5
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL140TM-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt126.133 Kilogram
Nettovekt95.34 Kilogram
Volume345.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425163142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm