Danfoss logo
Sl140_Right

Loddet plate varmeveksler, SL140TL-1

079U6014
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
Material DescriptionSL140TL-1-140_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-140_2_34_S1_4B2,5
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL140TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt119.194 Kilogram
Nettovekt88.401 Kilogram
Volume357.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425162930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm