Loddet plate varmeveksler, SL140TL-1
079U6006
079U6006
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
| Material Description | SL140TL-1-60_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-60_2_34_S1_4B2,5 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | SL140TL-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 68 Kilogram |
| Nettovekt | 47.361 Kilogram |
| Volume | 254.4 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |