SonoCollect 110, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus modul
014U1611
Smart metering data concentrators and repeaters
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SonoCollect
Anbefalt utskifting: 014U1605
014U1611
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Smart metering data concentrators and repeaters |
| China RoHS compliance | Yes |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grensesnitt for datakommunikasjon | Ethernet |
| Grensesnittmodul port 2 | wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan) |
| Grensesnittmodulport 1 | M-bus modul |
| GSM | Optional, external antenna via SMA-Connector, slot for Mini-SIM |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Installasjon | DIN rail 4 units |
| Material Description | SonoCollect 110 G-WM-60 |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Meter reading / meter system |
| Produkttype | SonoCollect 110 |
| Reading ability [m] | 80 m |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforsyning | Integrated |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.386 Kilogram |
| Nettovekt | 0.22 Kilogram |
| Volume | 2.007 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428954990 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |