Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus modul

014U1605

Smart metering data concentrators and repeaters

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSmart metering data concentrators and repeaters
China RoHS complianceYes
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grensesnitt for datakommunikasjonEthernet
Grensesnittmodul port 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
GSMOptional, external antenna via SMA-Connector, slot for Mini-SIM
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
InstallasjonDIN rail 4 units
Material DescriptionSonoCollect 112 G-WM-80
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeMeter reading / meter system
ProdukttypeSonoCollect 112
Reading ability [m]80 m
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StrømforsyningIntegrated
Type of AMRSmart metering data concentrator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.365 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Volume2.014 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428581325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens