Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimålere, SonoMeter 30, 25 mm, null: 3.5, Oppvarming, batteri, 2 x AA-celle, Nei (standard)

187F3156

Energy meter for commercial applications
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SonoMeter 30

Anbefalt utskifting: 187F2095

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantall2
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]25 mm
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningstypeType approved and 1st time verified
Grensesnittmodulport 1Nei (standard)
In scope of WEEEYes
Integrert kommunikasjon2 Pulse inputs/outputs
IP-beskyttelsesklasseIP65
KabelisolasjonsmaterialeHalogenfri
KoblingsstørrelseG 1 1/4
Lengde [mm]260 mm
Levetid for batteri [År]11 år
Egenskaper
Verdi
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionSONO30 DN25 qp3.5 260 S HE 3.6V
Matespenningstypebatteri, 2 x AA-celle
Medie midlertidig overbelastningstemperatur [°C]150 °C
MedierVarmesystem ifølge VDI 2035
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 30
qp [m³/h]3.5 m³/h
SCIP dossier nr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier produktnavnSonometer 30 HE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TemperatursensortypePt 500
TilkoblingstyperGjenger
Weight per battery19 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.634 Kilogram
Nettovekt3.5 Kilogram
Volume8.873 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428985901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm