Danfoss logo
SonoMeter 40 DN25 260mm G1 1-4_right

Energimålere, SonoMeter 40, null: 3.5, Oppvarming, batteri, 2 x AA-celle

187F2095

Energy meter for commercial applications
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SonoMeter 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Batteriantall2
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetGJ
EU RoHS complianceYes with exemptions
GodkjenningstypeType approved and 1st time verified
Grensesnittmodulport 1No interface module
In scope of WEEEYes
InstallasjonForsyning
Integrert kommunikasjonM-Bus
KabelisolasjonsmaterialeHalogenfri
Kabellengde for temperatursensorer [m]3.0 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]2.5 m
KoblingsstørrelseG 1 1/4
Kvs-verdier [m³/h]11.67 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Levetid for batteri [År]15 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionSONO40 DN25 qp3.5 260 S HE 3.6V MBus
Matespenningstypebatteri, 2 x AA-celle
MedierWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 40
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
SCIP dossier nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier produktnavnSono40
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TemperatursensortypePt 500
TilkoblingstyperGjenger
Weight per battery19 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.927 Kilogram
Nettovekt1.927 Kilogram
Volume7.933 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424606251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm