Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Varmematter, DTCE 100T, 100 W/m², 2.25 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

83901900

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 3
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Varmematter

Anbefalt utskifting: 140F1452

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseDTCE 100T 235W 230V 0.75x3m
BlyfriJa
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]2.25 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]75 °C
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
FlammehemmendeJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmotstand [Ohm]225.0000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]6.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
Egenskaper
Verdi
LederisolasjonFEP
Material DescriptionDTCE 100T 2,3m² 0,75x 3m 230V
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]100 W/m²
Mattelengde [m]3.00 m
Pakkebredde [mm]200 mm
Pakkedybde [mm]700 mm
Pakkehøyde [mm]200 mm
Product line21
ProduktbeskrivelseDTCE 100T
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDTCE 100T
SertifiseringsorganIntertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]>300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.]90 °C
TilbehørNo
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL markNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]235 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeSvart

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.8 Kilogram
Nettovekt3.762 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5703466158210