Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Varmematter, DEVIflex 100T, 100 W/m², 2.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F1452

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 3.3

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BruksområdeFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]2.50 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
InspectionTextHeizmatte 230V 100W/m2, 240W, 2,5m2, 0,75 x3,3m
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmotstand [Ohm]219.7000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]6.0 m
Egenskaper
Verdi
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionDEVIflex 100T 2,5m� 230V 240W
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]100 W/m²
Mattelengde [m]3.30 m
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVIflex 100T
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strekkstyrke [N]400 N
TilbehørSynthetic nail - 40 pc in box
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.90 mm
Varmeeffekt [W]240 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.459 Kilogram
Nettovekt2.344 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume12.675 Liter
EAN/UPC5703466252895