Hago oljedyser, SS, 6 gal/h, 60 °, Halvmassiv
030G6752
DYSE 6.00 GPH 60° SS
030G6752
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Beskrivelse | DYSE 6.00 GPH 60° SS |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Definisjonspunkt [Kg/h] | 100 psi, 35 SSU, spes.vekt 0,825 @60°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtermesh | 120 |
| Filtertype | Sil |
| Kapasitet [USgal/h] | 6.00 gal/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | 6.00-60°-SS |
| Materialtype | Stål |
| Merket | Hago |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Hago oljedyser |
| Produkttype | SS |
| SCIP dossier nr. | 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5 |
| SCIP dossier produktnavn | Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00 |
| Sprøytemønster | Halvmassiv |
| Sprøytevinkel [°] | 60 ° |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.028 Kilogram |
| Nettovekt | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.019 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425194603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |