Reservedeler, KV 12, Kontraskrue
034L0208
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: KV 12, Typedesign: Kontraskrue, Låseskrue
034L0208
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 108 stk. |
| Brukt til produkt | KV 12KV 15KV 22 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | KV-ventiler, reservedeler |
| Produktnavn | Låseskrue |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Kontraskrue |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.628 Kilogram |
| Nettovekt | 0.627 Kilogram |
| Volume | 0.989 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428031875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |