Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Trykkreguleringsventil, KDC 100 A 0.5

148G3827

Koblingsstørrelse [mm]: 100, Koblingstype: Buttsveis, Kv Helt åpen [m3/h]: 203, Maks. driftstrykk [bar]: 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv Helt åpen [gal/min]235.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykk [psi]7.500 psi
Differensialtrykk [bar]0.500 bar
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCEUA
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]100.00 mm
KategoriII
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Koblingsstørrelse [mm]100 mm
Koblingsstørrelse [tommer]4 in
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1270R170R290R600R600aRE170
Kv Helt åpen [m3/h]203 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]40.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]580 psig
Material DescriptionKDC 100 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C"
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseMultifunksjons kompressorventil
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnTrykkreguleringsventil
ProdukttypeKDC 100 A 0.5
RetningVinkelvei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19.158 Kilogram
Nettovekt17.045 Kilogram
Volume6.178 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428883245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm