Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Tilbakeslagsventil, ICC 50

027X0372

Produktbeskrivelse: Tilbakeslagsventil, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Koblingstype: Buttsveis

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludertFlense
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]2 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionICC 50 w/ 2” BW Eco-check valve
Mer informasjon:0.3 bar/4.35 psi spring
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTilbakeslagsventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnTilbakeslagsventil
ProdukttypeICC 50
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.52 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424048105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm