Danfoss logo
 027H5206

ICD 50

027H5206

Produkttype: ICD 50, Kv verdi [m³/t]: 28.2, Cv-verdi [gal/min]: 32.9, Brukt til produkt: ICV 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICV 50
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]32.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR717
Kv verdi [m³/t]28.200 m³/h
Material DescriptionICD 50
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDamper and Check valve
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnEcodamper
ProdukttypeICD 50
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16 Kilogram
Nettovekt7.7 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028