Multifunksjons ventilhus, ICV 50
027H5130
Koblingsmateriale: Stål, Maks. driftstrykk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120, Brukt til produkt: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5130
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | ICLXICMICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | EAC |
| Husmateriale | Stål |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | ASME B 16.11 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 50 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 in |
| Koblingstype | ODS |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | ICV 50 ODS Valve housing |
| Merke | ICV Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Multifunksjons ventilhus |
| Produktgruppe | Multifunksjonsventiler |
| Produktnavn | Multifunksjons ventilhus |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX tilbehør |
| Produkttype | ICV 50 |
| Servicebar | ICM / ICS / ICLX reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Ventildrift | Funksjonsmodul |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.558 Kilogram |
| Nettovekt | 4.764 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428542852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |