Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Multifunksjons ventilhus, ICV 50, Buttsveis

027H5120

Koblingstype: Buttsveis, Koblingsmateriale: Stål, Maks. driftstrykk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120, Brukt til produkt: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICLX 50ICM 50ICS 50
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnICLXICMICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEAC
HusmaterialeStål
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]50 mm
Koblingsstørrelse [tommer]2 in
KoblingstypeButtsveis
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionICV 50 50 DIN Valve housing
MerkeICV Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseMultifunksjons ventilhus
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnMultifunksjons ventilhus
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX tilbehør
ProdukttypeICV 50
ServicebarICM / ICS / ICLX reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
VentildriftFunksjonsmodul

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.3 Kilogram
Nettovekt4.764 Kilogram
Volume8.96 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428242707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm