Danfoss logo
Function module, ICC 32

Funksjonsmodul, ICC 32

027H3202

Produktbeskrivelse: Funksjonsmodul, Produkttype: ICC 32, Kv verdi [m³/t]: 16.6, Cv-verdi [gal/min]: 19.3, Brukt til produkt: ICV 32

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICV 32
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]19.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR717
Kv verdi [m³/t]16.600 m³/h
Material DescriptionICC 32
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFunksjonsmodul
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttypeICC 32
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.794 Kilogram
Nettovekt2.5 Kilogram
Volume8.68 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162143841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm