ICD 32 + ICC 32
027H3201
Produkttype: ICD 32 + ICC 32, Kv verdi [m³/t]: 12.1, Cv-verdi [gal/min]: 14.1, Brukt til produkt: ICV 32
027H3201
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICV 32 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 14.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R717 |
| Kv verdi [m³/t] | 12.100 m³/h |
| Material Description | ICD 32 + ICC 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Damper and Check valve |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Ecodamper |
| Produkttype | ICD 32 + ICC 32 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 14.4 Kilogram |
| Nettovekt | 10.2 Kilogram |
| Volume | 106.088 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |