Danfoss logo
ICS 25 function module

Funksjonsmodul, ICS 32

027H3200

Funksjonsmodul, Cv-verdi [gal/min]: 20, Kv verdi [m³/t]: 17, Brukt til produkt: ICV 32

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICV 32
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]20.000 gal/min
DeleprogramnavnICS
Deler inkludertPakningO-rings
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv verdi [m³/t]17.000 m³/h
Material DescriptionICS 32 FUNCTION MODULE
MerkeICV Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFunksjonsmodul
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttilbehørICS / ICSH accessories
ProdukttypeICS 32
ServicebarICS / ICSH spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.022 Kilogram
Nettovekt0.8 Kilogram
Volume3.416 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428237543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm