Funksjonsmodul, ICC 32
027H3039
Produktbeskrivelse: Funksjonsmodul, Produkttype: ICC 32, Kv verdi [m³/t]: 17, Cv-verdi [gal/min]: 20, Brukt til produkt: ICV 32
027H3039
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICV 32 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R717 |
| Kv verdi [m³/t] | 17.000 m³/h |
| Material Description | ICC 32 Repair kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Funksjonsmodul |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Funksjonsmodul |
| Produkttype | ICC 32 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.746 Kilogram |
| Nettovekt | 0.7 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5715162143827 |