Kjølemedium-fordeler, RD 21, 4 stk., 5 mm
069G2336
Typedesign: RD21-A05-H04, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 4, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
069G2336
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall hull | 4 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 5.00 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | UL |
| Husstørrelse | 21 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
| Inntaksstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD21-A05-H04 Ref. distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kjølemiddelfordelere |
| Produktnavn | Kjølemedium-fordeler |
| Produkttype | RD 21 |
| SCIP dossier nr. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dossier produktnavn | RD 21-49 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | RD21-A05-H04 |
| UL mark | Yes |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/16 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.06 Kilogram |
| Nettovekt | 0.039 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286620 |