Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D2400-R, Industripakning
021U2128
Nominell kapasitet R410A [kW]: 50, Designtrykk [MPa]: 1, Temperaturområde [°C]: -40 - 110
021U2128
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
| Antall rør [stk.] | 100 |
| Avstand mellom lamellene [mm] | 1.20 mm |
| Bruksområde | Freecooling |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Delenummer | DF9001 |
| Designtrykk [MPa] | 1.0 MPa |
| Designtrykk [psig] | 145 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Godkjenning | UL |
| Godkjenning, filnavn | SA33862 |
| Husmateriale | Aluminium |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Internt volum [cm3] | 10900.000 cm³ |
| Internt volum [in3] | 665.2 in³ |
| Koblingsmateriale | aluminium |
| Kuldemidler | 30% PG |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Material Description | MCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16 |
| Materiale til monteringsstang | Aluminium |
| Nominell kap tilstand [IMP] | Lufthastighet = 492 ft/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kap tilstander [IMP] | Lufthastighet = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C |
| Nominell kapasitet R410A [kW] | 50.00 kW |
| Nominell kapasitet R410A [TR] | 14.20 TR |
| Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
| Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
| Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikrokanal-varmeveksler |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | MCHE D2400-R |
| Servicebar | Nei |
| Spoledybde [mm] | 32.0 mm |
| Spoledybde [tom] | 1.26 in |
| Spolehøyde [mm] | 1025.9 mm |
| Spolehøyde [tom] | 40.39 in |
| Spolelengde [mm] | 1870.5 mm |
| Spolelengde [tom] | 73.640 in |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 230 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 104 °F |
| Typedesign | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 31.556 Kilogram |
| Nettovekt | 25.182 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |