Danfoss logo
021U1295

Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D1800-C, Multipakk

021U1295

Nominell kapasitet R410A [kW]: 37.2, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
Antall rør [stk.]126
Avstand mellom lamellene [mm]1.10 mm
BruksområdeLuftkondisjoneringKjølerKjøling
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DelenummerDF0071E
Designtrykk [MPa]4.5 MPa
Designtrykk [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
GodkjenningEACPEDUL
Godkjenning, filnavnCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
HusmaterialeAluminium
Identisk produkt021U1527
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]22.20 mm
Inntaksstørrelse [tommer]7/8 in
Internt volum [cm3]2790.000 cm³
Internt volum [in3]170.3 in³
KategoriII
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0071E PEDII M/8
Materiale til monteringsstangAluminium
Nominell kap tilstand [IMP]Lufthastighet = 492 ft/minOmgivelsestemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkjøling = 9 °F
Egenskaper
Verdi
Nominell kap tilstander [IMP]Lufthastighet = 2,5 m/sOmgivelsestemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkjøling = 5 °C
Nominell kapasitet R410A [kW]37.20 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]10.58 TR
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.]72 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.]162 °F
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.]-40 °F
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikrokanal-varmeveksler
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeMCHE D1800-C
ServicebarNei
Spoledybde [mm]25.4 mm
Spoledybde [tom]1.00 in
Spolehøyde [mm]1212.5 mm
Spolehøyde [tom]47.74 in
Spolelengde [mm]1074.0 mm
Spolelengde [tom]42.280 in
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]121 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]250 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TypedesignD1800-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]22.20 mm
Utløpsstørrelse [tommer]7/8 in
Væskegruppe12

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19.883 Kilogram
Nettovekt18.2 Kilogram
Volume75.327 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162525685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm