Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D1400-C, Multipakk
021U1303
Nominell kapasitet R410A [kW]: 14.8, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
021U1303
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| Antall rør [stk.] | 79 |
| Avstand mellom lamellene [mm] | 1.10 mm |
| Bruksområde | LuftkondisjoneringKjøling |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Delenummer | DF0151E |
| Designtrykk [MPa] | 4.5 MPa |
| Designtrykk [psig] | 653 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Godkjenning | EACPEDUL |
| Godkjenning, filnavn | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Husmateriale | Aluminium |
| Identisk produkt | 021U1535 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [mm] | 9.52 mm |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Internt volum [cm3] | 740.000 cm³ |
| Internt volum [in3] | 45.2 in³ |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E M/8 |
| Materiale til monteringsstang | Aluminium |
| Nominell kap tilstand [IMP] | Lufthastighet = 492 ft/minOmgivelsestemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkjøling = 9 °F |
| Nominell kap tilstander [IMP] | Lufthastighet = 2,5 m/sOmgivelsestemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkjøling = 5 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kapasitet R410A [kW] | 14.80 kW |
| Nominell kapasitet R410A [TR] | 4.21 TR |
| Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
| Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
| Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikrokanal-varmeveksler |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | MCHE D1400-C |
| Servicebar | Nei |
| Spoledybde [mm] | 16.0 mm |
| Spoledybde [tom] | 0.63 in |
| Spolehøyde [mm] | 770.7 mm |
| Spolehøyde [tom] | 30.34 in |
| Spolelengde [mm] | 800.0 mm |
| Spolelengde [tom] | 31.500 in |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 121 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Typedesign | D1400-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [mm] | 9.52 mm |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Væskegruppe | 12 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10 Kilogram |
| Nettovekt | 5.4 Kilogram |
| Volume | 36.6 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162540701 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |