Danfoss logo
MCHE C116 -  021U0743, 021U0744

Mikrokanal-varmeveksler, MCHE C116, Industripakning

021U0743

Nominell kapasitet R410A [kW]: 8.7, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall rør [stk.]52
Avstand mellom lamellene [mm]1.10 mm
BruksområdeLuftkondisjonering
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DelenummerDF0031
Designtrykk [MPa]4.5 MPa
Designtrykk [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
HusmaterialeAluminium
Identisk produkt021U0643
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]12.70 mm
Inntaksstørrelse [tommer]1/2 in
Internt volum [cm3]2790.000 cm³
Internt volum [in3]170.2 in³
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR410A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0031 I/12
Materiale til monteringsstangAluminium
Nominell kap tilstand [IMP]Lufthastighet = 492 ft/minOmgivelsestemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkjøling = 9 °F
Nominell kap tilstander [IMP]Lufthastighet = 2,5 m/sOmgivelsestemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkjøling = 5 °C
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R410A [kW]8.70 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]2.46 TR
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.]72 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.]162 °F
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.]-40 °F
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikrokanal-varmeveksler
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeMCHE C116
ServicebarNei
Spoledybde [mm]16.0 mm
Spoledybde [tom]0.63 in
Spolehøyde [mm]499.5 mm
Spolehøyde [tom]19.67 in
Spolelengde [mm]712.0 mm
Spolelengde [tom]28.030 in
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]250 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TypedesignMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]12.70 mm
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.68 Kilogram
Nettovekt2.675 Kilogram
Volume5.701 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162687673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm