Danfoss logo
HE 0.5 Heat Exchanger, code number 015D0002

Rør-i-rør varmeveksler, HE 0.5

015D0001

Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Maks. driftstrykk [bar]: 35

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat18 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS KinaEACRoHSUA
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]12.00 mm
Kjølemidler uten oljeR513A
KuldemidlerR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]507 psig
Maks. testtrykk [bar]52.0 bar
Maks. testtrykk [psig]754.0 psig
Material DescriptionHE 0.5 Heat Exchanger M/18
Egenskaper
Verdi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnRør-i-rør varmeveksler
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeHE 0.5
SCIP dossier nr.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier produktnavnHE 0.5 - 8.0
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]6.00 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.34 Kilogram
Nettovekt0.319 Kilogram
Volume0.296 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422001355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm