Danfoss logo
Pic. T

Mikroplatevarmeveksler, MPHE HDW44-C, Antall plater: 48

111H0265

Maks. driftstrykk [bar]: 35, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater48
ApplikasjonHeat pump
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseG1
H1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseG1
H2 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseH3/8
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseH1/2
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]508 psi
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-48
Model No.DW44
Plate material no.AISI 316TI
PlatemønsterDW
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE HDW44-C
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignHDW44-C
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.708 Kilogram
Nettovekt9.4 Kilogram
Volume13.327 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255135234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm