Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-EZU, Antall plater: 64

111B5472

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater64
ApplikasjonHeat pump
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseQB9.2A
H1 tilkoblingstypeAdapter
H2 tilkoblingsstørrelseQB9.2A
H2 tilkoblingstypeAdapter
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-64
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterEZU
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H62L-EZU
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8H
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8H
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2D
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"1/8J
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
TypedesignH62L-EZU
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
Bruttovekt12.65 Kilogram
Nettovekt12.5 Kilogram
Volume29.9 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162693315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm