Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-EZU, Antall plater: 56

111B5379

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater56
ApplikasjonHeat pump
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseL1"1/4R
H1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseL1"1/4R
H2 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-56
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterEZU
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H62L-EZU
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL1"1/4R
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL1"1/4R
Q3 tilk. størrelsesområdeH5/8A
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8H
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
TypedesignH62L-EZU
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
Bruttovekt12 Kilogram
Nettovekt11.4 Kilogram
Volume28.18 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424692339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm