Danfoss logo
Pic. AC

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H48T-CL, Antall plater: 26

111H0712

Maks. driftstrykk [bar]: 140, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater26
ApplikasjonHeat pump
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCEEACUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseH7/8
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseH7/8
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR744
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]2030 psi
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-26
Model No.48
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H48T-CL
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeG1"-7/8"
Q1 tilkoblingstypeG External thread-solder in
Q2 tilk. typeG External thread-solder in
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeG1"-7/8"
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignH48T-CL
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.256 Kilogram
Nettovekt10.016 Kilogram
Volume14.852 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255250357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm