Danfoss logo
H48T-CH

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H48T-CH, Antall plater: 80

111H0034

Maks. driftstrykk [bar]: 140, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater80
ApplikasjonHeat pump
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCEEACPEDUL
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR744
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]2030 psi
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-80
Model No.48
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H48T-CH
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL1
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL1
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8
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
TypedesignH48T-CH
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19 Kilogram
Nettovekt18.5 Kilogram
Volume20.868 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255089544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm