Danfoss logo
H48T-CH

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H48T-CH, Antall plater: 26

111B7560

Maks. driftstrykk [bar]: 140, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater26
ApplikasjonHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCEEACPEDUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseH7/8E
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseH7/8E
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR744
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]2030 psi
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Modellnr.48
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H48T-CH
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeG1"-7/8"
Q1 tilkoblingstypeG External thread-solder in
Q2 tilk. typeG External thread-solder in
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeG1"-7/8"
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignH48T-CH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.79 Kilogram
Nettovekt8.64 Kilogram
Volume14.1 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162800430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm