Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H39L-EZU, Antall plater: 36

111H0046

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater36
ApplikasjonHeat pump
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCEEACUL
H1 tilkoblingsstørrelseL1
H1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseL1
H2 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-36
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterEZU
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H39L-EZU
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1/2
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignH39L-EZU
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.5 Kilogram
Nettovekt4 Kilogram
Volume12.345 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255091103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm