Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H39L-EZU, Antall plater: 90

111B9144

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater90
ApplikasjonHeat pump
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCEEACUL
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-90
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterEZU
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H39L-EZU
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8E
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
TypedesignH39L-EZU
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.609 Kilogram
Nettovekt7.88 Kilogram
Volume16.54 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255151647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm