Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H39L-EZU, Antall plater: 46

111B8949

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater46
ApplikasjonHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACPEDUL
H1 tilkoblingsstørrelseQB7.93
H1 tilkoblingstypeAdapter
H2 tilkoblingsstørrelseQB7.93
H2 tilkoblingstypeAdapter
H3 tilkoblingsstørrelseH5/8A
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseH5/8F
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Modellnr.39
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterEZU
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H39L-EZU
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN3/4K
Q1 tilkoblingstypeR innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeR innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN3/4K
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.861 Kilogram
Nettovekt4.711 Kilogram
Volume10.665 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm