Mikroplatevarmeveksler, MPHE H39-EZU, Antall plater: 60
111B7421
Maks. driftstrykk [bar]: 35, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding
111B7421
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 60 |
| Applikasjon | Heat pump |
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
| Godkjenning | ASCECRNEACUL |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 508 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 35.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger H39-EZU-60 |
| Model No. | 39 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemønster | EZU |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE H39-EZU |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | H1C |
| Q1 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| Q2 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | H1C |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H3/8T |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H3/4 |
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
| Typedesign | H39-EZU |
| Utstyr | Stuss |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.36 Kilogram |
| Nettovekt | 6.21 Kilogram |
| Volume | 11.305 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |