Danfoss logo
Pic. N45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H30L-C, Antall plater: 70

111B6872

Maks. driftstrykk [bar]: 48, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater70
ApplikasjonHeat pump
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningEACKRAIAPEDRoHSUA
H1 tilkoblingsstørrelseG1"
H1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseG1"
H2 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]696 psi
Maks. driftstrykk [bar]48.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-70
Model No.30
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H30L-C
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeG1"
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeG1"
Q3 tilk. størrelsesområdeH5/8"
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8F
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.15 Kilogram
Nettovekt6 Kilogram
Volume9.624 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424687793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm