Mikroplatevarmeveksler, MPHE H30L-C, Antall plater: 42
021H4181
Maks. driftstrykk [bar]: 48, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding
021H4181
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 42 |
| Applikasjon | Heat pump |
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
| Funksjon | Kondensator |
| Funksjonsmerknad | Null |
| Godkjenning | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| H1 tilkoblingsstørrelse | G3/4" |
| H1 tilkoblingstype | G utvendig gjengekobling |
| H2 tilkoblingsstørrelse | G3/4" |
| H2 tilkoblingstype | G utvendig gjengekobling |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 696 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 48.0 bar |
| Material Description | HEX H30L-C-42 |
| Model no. | 30 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemateriale | AISI 316L |
| Platemønster | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE H30L-C |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q1 tilkoblingstype | Null |
| Q2 tilk. type | Null |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q3 tilk. størrelsesområde | 1/4 in |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | 3/8 in |
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
| Typedesign | H30L-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Utstyr | Null |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.299 Kilogram |
| Nettovekt | 3.96 Kilogram |
| Volume | 8.961 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424267698 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |