Danfoss logo
Pic. O30

Mikroplatevarmeveksler, MPHE D55, Antall plater: 30

021H3953

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater30
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonUniversal
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriI
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D55-30
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE D55
Q1 tilkoblingsstørrelse område1 3/8 in
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse område1 3/8 in
Q3 tilk. størrelsesområde7/8 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område1 1/8 in
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
TypedesignD55
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.52 Kilogram
Nettovekt6.37 Kilogram
Volume14.7 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424268343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm