Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE D118L-E, Antall plater: 122

111H0502

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Universal, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater122
ApplikasjonUniversal
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-122
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterEM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE D118L-E
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH1"1/8
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/4
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8
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
TypedesignD118L-E
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt49 Kilogram
Nettovekt40 Kilogram
Volume116.64 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255215035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm