Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplatevarmeveksler, MPHE D118-E, Antall plater: 156

111B9147

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater156
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-156
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterEM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE D118-E
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH1"5/8
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8
Q3 tilk. størrelsesområde1"1/8
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område2"1/8
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
TypedesignD118-E
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt52 Kilogram
Nettovekt46.5 Kilogram
Volume118.854 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255152750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm