Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40

111B9036

Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater40
ApplikasjonUniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonNull
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCEEACKRAIAUA
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeCopper brazing
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-H-40
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterH
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE D118L-H
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL1"1/4R
Q1 tilkoblingstypeG External thread connection
Q2 tilk. typeG External thread connection
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL1"1/4R
Q3 tilk. størrelsesområdeL1"1/4R
Q3 tilk. typeG External thread connection
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeL1"1/4R
Q4 tilkoblingstypeG External thread connection
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignD118L-H
UtstyrStud

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18.6 Kilogram
Nettovekt18.3 Kilogram
Volume12.577 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255011514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm