Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplatevarmeveksler, MPHE D118-E, Antall plater: 130

021H5832

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater130
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeR innvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseR1/2
H2 tilkoblingstypeR innvendig gjengekobling
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-130
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterEM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE D118-E
Q1 tilkoblingsstørrelse område2 1/8 in
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse område2 1/8 in
Q3 tilk. størrelsesområde1 1/8 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område2 1/8 in
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
TypedesignD118-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrFot

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt39.9 Kilogram
Nettovekt39.75 Kilogram
Volume113.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424263683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm