Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE D118L-E, Antall plater: 204

021H0454

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Universal, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater204
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNPT2"
H1 tilkoblingstypeNPT utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseNPT2"
H2 tilkoblingstypeNPT utvendig gjengekobling
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-204
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterEM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE D118L-E
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2H
Q1 tilkoblingstypeNPT innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeNPT innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2H
Q3 tilk. størrelsesområde1"1/8
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område2"1/8
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
TypedesignD118L-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt61.13 Kilogram
Nettovekt60.98 Kilogram
Volume144.9 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424274672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm