Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C62L-EZ, Antall plater: 138

111H0133

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater138
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIA
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelse1"5/8
H2 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-138
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C62L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL1"1/4
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL1
Q3 tilk. størrelsesområdeH5/8
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8
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
TypedesignC62L-EZ
UtstyrFotStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt24.6 Kilogram
Nettovekt23.6 Kilogram
Volume49.149 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255103202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm