Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C62L-EZ-B, Antall plater: 26

111B8929

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater26
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIA
H1 tilkoblingsstørrelseL1R
H1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseL1R
H2 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
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
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-26
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ-B
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C62L-EZ-B
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeQB9.2A
Q1 tilkoblingstypeAdapter
Q2 tilk. typeAdapter
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeQB9.2A
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2D
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH3/4H
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
TypedesignC62L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.95 Kilogram
Nettovekt6.82 Kilogram
Volume23.814 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162941638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm