Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C62L-EZ, Antall plater: 32

111B5193

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater32
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseS030C
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseS030C
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-32
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C62L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH1C
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH1C
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/8A
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH3/4H
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
TypedesignC62L-EZ
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
Bruttovekt7.87 Kilogram
Nettovekt7.72 Kilogram
Volume24.476 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424502683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm