Mikroplatevarmeveksler, MPHE C62L-EZ-B, Antall plater: 44
111B2088
Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding
111B2088
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 44 |
| Applikasjon | Kjøler |
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
| Godkjenning | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
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
| Kategori | II |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 653 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-B-44 |
| Model no. | 62 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemateriale | AISI 316L |
| Platemønster | Z |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE C62L-EZ-B |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | 1"5/8 in |
| Q1 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| Q2 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | 1"5/8 in |
| Q3 tilk. størrelsesområde | 5/8 in |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | 1"1/8 in |
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
| Typedesign | C62L-EZ-B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Null |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 9.32 Kilogram |
| Nettovekt | 9.17 Kilogram |
| Volume | 26.725 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424244415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |