Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C62L-EZ-J, Antall plater: 24

111B3652

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater24
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseQB9.2A
H1 tilkoblingstypeAdapter
H2 tilkoblingsstørrelseQB9.2A
H2 tilkoblingstypeAdapter
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
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-24
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterZ-J
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C62L-EZ-J
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH1C
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH1C
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/8A
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH3/4H
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
TypedesignC62L-EZ-J
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
Bruttovekt5.73 Kilogram
Nettovekt5.58 Kilogram
Volume19.977 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424611583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm