Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62-CX, Antall plater: 68

111H0144

Maks. driftstrykk [bar]: 35, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater68
ApplikasjonHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCECRNEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseL1
H1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseL1
H2 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]508 psi
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-68
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterX
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H62-CX
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL1
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH1/2
Q3 tilk. størrelsesområdeH12.2
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH18.2
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignH62-CX
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.94 Kilogram
Nettovekt11.8 Kilogram
Volume32.766 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255103615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm